Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1220-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 12..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
1220K.M.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 70.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.590 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,833 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 112 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 124 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 106 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 155,2 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 127,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,58 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,75 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H220 | Spannhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch