Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:13:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1219-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 12..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
1219K.M.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite |
Cr | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.490 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,187 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 107 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 117 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 100 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 148,15 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 120,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,17 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,79 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,92 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H219 | Spannhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau