Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:47:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1207-K-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Ersetzt
1207K.TV.C3
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 16.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 325 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,315 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 38 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 59,08 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 47,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,35 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,94 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H207 | Spannhülse |
Betriebsbedingungen für Lager 1207-K-TVH-C3
In Arbeit für 1207-K-TVH-C3
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch