Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:15:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11210-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig
Ersetzt
11210TV
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite des Außenrings |
Bi | 58 mm | Breite des Innenrings |
Cr | 22.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,85 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 77,13 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 62,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
b | 7 mm | Nutbreite |
t | 9 mm | Nuttiefe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,2 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,15 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,87 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,3 | Statischer Axiallastfaktor |