Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:08:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11204-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig
Ersetzt
11204TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite des Außenrings |
Bi | 40 mm | Breite des Innenrings |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 166 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,186 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37,75 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 29,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
b | 7 mm | Nutbreite |
t | 9 mm | Nuttiefe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,28 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,24 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,47 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,35 | Statischer Axiallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 11204-TVH
In Arbeit für 11204-TVH
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.