Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:06:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEC050
Schrägkugellager
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEC, Messingblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 127 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 146,05 mm | Außendurchmesser |
B | 9,525 mm | Breite |
Cr | 8.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.600 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 4.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 240 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 134 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 139 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 141 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch