Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:29:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEB020
Schrägkugellager
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEB, Messingblechkäfig
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 66,675 mm | Außendurchmesser |
Cr | 4.750 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.200 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 70 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 56,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 62,6 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Betriebsbedingungen für Lager CSEB020-HLE
In Arbeit für CSEB020-HLE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.