Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:12:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 165,1 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 177,8 mm | Außendurchmesser |
Cr | 4.950 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.600 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 140 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 169,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 173,1 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 174,3 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.