Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:57:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 76,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 88,9 mm | Außendurchmesser |
Cr | 3.750 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.550 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 7.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 70 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 80,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 84,2 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 85,5 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.