Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:26:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCU050-2RS
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 127 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 146,05 mm | Außendurchmesser |
B | 12,7 mm | Breite |
Cr | 8.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.200 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.030 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 310 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,38 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 130,8 mm | Kaliberdurchmesser des Innenringes |
D1 | 140,8 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Betriebsbedingungen für Lager CSCU050-2RS-HLE
In Arbeit für CSCU050-2RS-HLE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.