Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:46:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCG250
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG, Messingblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 635 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 685,8 mm | Außendurchmesser |
B | 25,4 mm | Breite |
Cr | 68.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 174.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 780 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 8,83 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 653,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 667 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.