Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:38:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 457,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 508 mm | Außendurchmesser |
B | 25,4 mm | Breite |
Cr | 60.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 126.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 1.080 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 6,21 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 476,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 489,2 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Betriebsbedingungen für Lager CSCG180-HLE
In Arbeit für CSCG180-HLE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.