Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:33:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 165,1 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215,9 mm | Außendurchmesser |
B | 25,4 mm | Breite |
Cr | 44.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 46.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 2,45 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 183,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 197,1 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.