Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:20:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 228,6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 266,7 mm | Außendurchmesser |
B | 19,05 mm | Breite |
Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 43.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.180 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,77 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 242,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 252,6 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLE | - |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | YH | Messingblech |
Toleranzklasse | PL1 | Klasse PL1, Normal |
Radialluft | PL1 | Klasse PL1, Normal |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager CSCF090-HLE
In Arbeit für CSCF090-HLE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.