Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:46:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCC075
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCC, Messingblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190,5 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 209,55 mm | Außendurchmesser |
B | 9,525 mm | Breite |
Cr | 9.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.200 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 350 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 197,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 202,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.