Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:45:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCA065
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, Messingblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 165,1 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 177,8 mm | Außendurchmesser |
B | 6,35 mm | Breite |
Cr | 5.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.300 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 140 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 169,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 173,1 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Betriebsbedingungen für Lager CSCA065-HLE
In Arbeit für CSCA065-HLE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.