Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:04:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54315
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 543, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 135 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 87,2 mm | Höhe |
Ca | 163.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 360.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 15.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.480 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,731 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 75 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 105 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 77 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 100 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 32,5 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 95 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,75 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U315 | Unterlagscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern