Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54217
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 125 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 59,2 mm | Höhe |
Ca | 98.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 250.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 11.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,189 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 85 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 105 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 88 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 12 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 100 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 49,5 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 67 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,37 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U217 | Unterlagscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JP | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 54217
In Arbeit für 54217
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern