Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:05:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53314
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 125 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 44,2 mm | Höhe |
Ca | 134.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 290.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 13.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 103 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 98 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 72 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 125 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 100 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 43 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 48 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,51 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U314 | Unterlagscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern