Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53305
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 52 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 19,8 mm | Höhe |
Ca | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 55.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,175 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 41 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 38 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 27 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 52 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 45 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 21 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 22 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,019 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U305 | Unterlagscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JP | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern