Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:21:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52328-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 523..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
52328MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 240 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 140 mm | Höhe |
Ca | 385.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.240.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 41.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.360 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 28,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 180 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 144 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 31 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 8,2 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern