Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 190 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 80 mm | Höhe |
Ca | 184.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 540.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 19.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.210 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 130 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 154 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 133 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1,7 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern