Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:52:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52207
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 62 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 34 mm | Höhe |
Ca | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 67.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,405 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 35 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 46 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 37 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 8 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,028 | Minimallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JP | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern