Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:19:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52202
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 32 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 22 mm | Höhe |
Ca | 16.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 24.800 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.130 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 85 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 15 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 22 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 17 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,003 | Minimallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JP | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern