Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:14:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51372-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 560 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 160 mm | Höhe |
Ca | 1.110.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 5.900.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 126.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 630 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 148 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 480 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 440 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 365 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 555 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 180 | Minimallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 51372-MP
In Arbeit für 51372-MP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern