Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:30:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51132-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51132MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 200 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 31 mm | Höhe |
Ca | 112.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 425.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.060 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,259 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 184 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 162 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 198 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern