Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:51:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51105
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 42 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 11 mm | Höhe |
Ca | 18.100 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 35.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.620 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 9.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 55 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 35 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 32 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 26 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 42 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,006 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern