Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:04:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


511/1250-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 1.250 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 1.460 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 175 mm | Höhe |
Ca | 1.730.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 18.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 227.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 325 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 192 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 525,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 1.378 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 1.332 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 1.255 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 1.455 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1.710 | Minimallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden