Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:08:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XV80
Kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 80 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,013 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,006 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 135 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
hi | 19 mm | Höhe Innenring |
≈m | 1,078 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 95,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 94,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
Ha | 18 mm | Breite Außenring |
La | 120 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
nB | 16 | Anzahl der Befestigungsbohrungen, gleichmäßig verteilt |
dB | 6,6 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung im Außenring |
dS | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrungen |
tS | 6,4 mm | Senktiefe Befestigungsbohrungen |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,01 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Ca | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 101.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 23.800 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 49.500 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zul. | 15.300 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
NG Grease | 804 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 402 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |
Betriebsbedingungen für Lager XV80
In Arbeit für XV80
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch