Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:41:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 500 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,008 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,032 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 620 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,044 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 56 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 56 mm | Höhe Innenring |
0,16 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,16 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 42,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 561,2 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 560 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 558,8 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 56 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,05 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 3 mm | Eckenradius |
S | 2,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,04 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Sr min | 0,015 mm | Minimales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sr max | 0,06 mm | Maximales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sk min | 0,03 mm | Minimales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
Sk max | 0,12 mm | Maximales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
Ca | 550.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 2.470.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 390.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 1.210.000 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 275 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 135 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
618/500 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern