Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:13:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XV90
Kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 90 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,016 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,006 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 145 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
hi | 19 mm | Höhe Innenring |
≈m | 1,197 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 105,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 104,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
Ha | 18 mm | Breite Außenring |
La | 130 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
nB | 16 | Anzahl der Befestigungsbohrungen, gleichmäßig verteilt |
dB | 6,6 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung im Außenring |
dS | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrungen |
tS | 6,4 mm | Senktiefe Befestigungsbohrungen |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,01 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Ca | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 111.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 25.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 54.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zul. | 15.300 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
NG Grease | 728 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 364 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern