Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 70 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,013 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,006 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 120 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,022 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
hi | 17 mm | Höhe Innenring |
≈m | 0,783 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 84,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 83,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
Ha | 16 mm | Breite Außenring |
La | 105 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
nB | 16 | Anzahl der Befestigungsbohrungen, gleichmäßig verteilt |
dB | 5,6 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung im Außenring |
dS | 10 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrungen |
tS | 5,4 mm | Senktiefe Befestigungsbohrungen |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,01 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Ca | 23.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 70.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 16.900 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 34.500 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zul. | 10.900 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
NG Grease | 910 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 455 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern