Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:16:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 160 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,004 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,021 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 200 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,029 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 20 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 20 mm | Höhe Innenring |
0,1 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,1 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 1,61 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 180,8 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 180 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 179,2 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 20 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,025 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 1,1 mm | Eckenradius |
S | 1,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,015 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
RLOmax | 0,004 mm | Maximales Radialspiel, RL0 |
RLOmax | 0,008 mm | Maximale Vorspannung, RL0 |
Ca | 69.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 255.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 49.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 126.000 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 850 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 425 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
NG oil | 425 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Vorspannung |
NG Grease | 210 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |
61832 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Radialluft | RL0 | Radiales Spiel 0 bis 0,05; axiales Kippspiel 0 bis 0,08 |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden