Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XU160405-ZT
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 336 mm | Innendurchmesser Innenring |
di ZT | 338 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
t | 7 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 474 mm | Außendurchmesser |
Da ZT | 472 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 7 mm | Zentrierlänge Außenring |
H | 46 mm | Höhe |
≈m | 25 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 406 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 41 mm | Höhe Außenring |
La | 450 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 30 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 404 mm | Außendurchmesser Innenring |
hi | 41 mm | Höhe Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 360 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 30 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
umax | 3,5 mm | Max. Überstand Schmiernippel |
VSPmin | 0 mm | Minimale Vorspannung |
VSPmax | 0,02 mm | Maximale Vorspannung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 250.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 179.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 630.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 310.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zu. | 122.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch