Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:44:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XU120222
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 140 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,3 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 300 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,2 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 36 mm | Höhe |
≈m | 11,15 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 224 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 30 mm | Höhe Außenring |
La | 270 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 220 mm | Außendurchmesser Innenring |
hi | 30 mm | Höhe Innenring |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 170 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
M16 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
0,01 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,03 mm | Größtes Radialspiel | |
0,02 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,06 mm | Größtes axiales Kippspiel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 116.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 83.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 305.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 149.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zu. | 65.500 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern