Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:39:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSU141094
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di ZT | 1.024 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT7 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 1.164 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT7 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 10 mm | Zentrierlänge Außenring |
H | 56 mm | Höhe |
≈m | 76,968 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 1.095 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,7 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
La | 1.140 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 48 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 1.093 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,7 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 1.048 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 48 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
VSPmin | 0,01 mm | Minimale Vorspannung |
VSPmax | 0,05 mm | Maximale Vorspannung |
0,07 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) | |
0,07 mm | Laufgenauigkeit B (zur Laufbahn) | |
0,11 mm | Laufgenauigkeit C (zur Laufbahn) | |
0,11 mm | Laufgenauigkeit D (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 340.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 241.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 1.440.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 710.000 N | Statische radiale Tragzahl |
nG | 35 1/min | Grenzdrehzahl |
Fr zu. | 198.200 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern