Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:21:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSU140414
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di ZT | 344 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT7 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 484 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT7 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 10 mm | Zentrierlänge Außenring |
H | 56 mm | Höhe |
≈m | 27,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 415 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
La | 460 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 413 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 368 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
VSPmin | 0,01 mm | Minimale Vorspannung |
VSPmax | 0,03 mm | Maximale Vorspannung |
0,04 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) | |
0,04 mm | Laufgenauigkeit B (zur Laufbahn) | |
0,06 mm | Laufgenauigkeit C (zur Laufbahn) | |
0,06 mm | Laufgenauigkeit D (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 200.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 143.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 540.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 265.000 N | Statische radiale Tragzahl |
nG | 92 1/min | Grenzdrehzahl |
Fr zu. | 99.100 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Betriebsbedingungen für Lager XSU140414
In Arbeit für XSU140414
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern