Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:42:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSU080318-RR
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 280 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,032 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 355 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,036 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 25,4 mm | Höhe |
≈m | 6,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 324 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 24,8 mm | Höhe Außenring |
La | 340 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 28 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 309 mm | Außendurchmesser Innenring |
hi | 24,8 mm | Höhe Innenring |
dB | 6,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
dS | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
tS | 6,8 mm | Senktiefe Befestigungsbohrung |
Li | 295 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 28 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
rgroove | 5 mm | Rillenradius |
0,01 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 93.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 66.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 465.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 227.000 N | Statische radiale Tragzahl |
nG | 120 1/min | Grenzdrehzahl |
Fr zu. | 19.100 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Beschichtung | RR | Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch