Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:29:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSI140644-N
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, innenverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 546 mm | Innendurchmesser Innenring |
da ZT | 641 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
-IT7 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
t | 4,5 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da ZT | 714 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT7 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 10 mm | Zentrierlänge Außenring |
H | 56 mm | Höhe |
≈m | 47,945 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 645 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,6 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
La | 690 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 36 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
44,5 mm | Höhe Innenring | |
Li | 605 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 36 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
tG | 20 mm | Gewindetiefe |
b | 44,5 mm | Verzahnungsbreite |
m | 6 mm | Modul der Verzahnung |
z | 93 | Zähnezahl |
d0 | 558 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
Fz norm | 23.700 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 35.000 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
0,05 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) | |
0,05 mm | Laufgenauigkeit B (zur Laufbahn) | |
0,08 mm | Laufgenauigkeit C (zur Laufbahn) | |
0,08 mm | Laufgenauigkeit D (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 840.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 181.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 415.000 N | Statische radiale Tragzahl |
VSPmax | 0,04 mm | Maximale Vorspannung |
VSPmin | 0,01 mm | Minimale Vorspannung |
Fr zul | 148.700 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch