Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:09:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSA140844-N
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, außenverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
diZT | 774 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT7 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 950,1 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 847 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
IT7 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 4,5 mm | Zentrierlänge Außenring |
H | 56 mm | Höhe |
≈m | 71 kg | Gewicht |
Abmessungen
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
La | 885 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 36 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
b | 44,5 mm | Verzahnungsbreite |
m | 8 mm | Modul der Verzahnung |
z | 117 | Zähnezahl |
d0 | 936 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
Fz norm | 28.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 42.000 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
da | 843 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,6 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
h | 44,5 mm | Höhe Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 798 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 40 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
tG | 20 mm | Gewindetiefe |
0,05 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) | |
0,05 mm | Laufgenauigkeit B (zur Laufbahn) | |
0,09 mm | Laufgenauigkeit C (zur Laufbahn) | |
0,08 mm | Laufgenauigkeit D (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 295.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.110.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 210.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 540.000 N | Statische radiale Tragzahl |
VSPmax | 0,04 mm | Maximale Vorspannung |
VSPmin | 0,01 mm | Minimale Vorspannung |
Fr zul | 148.700 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch