Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:08:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSU250955
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt, Standardreihe 25
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 855 mm | Innendurchmesser |
0,8 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,8 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 63 mm | Höhe |
Da | 1.055 mm | Außendurchmesser |
1,2 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
1,2 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
ha | 54 mm | Höhe Außenring |
hi | 54 mm | Höhe Innenring |
0,03 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,13 mm | Größtes Radialspiel | |
0,05 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,24 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 115 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 953 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 957 mm | Außendurchmesser Innenring |
dB | 22 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 1.015 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 30 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 895 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 30 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 363.300 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 370.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.400.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 335.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 1.560.000 N | Statische radiale Tragzahl |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung