Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:38:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSI250855-N
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 710 mm | Innendurchmesser Innenring |
T | 19 mm | Zentrierlänge Innenring |
H | 80 mm | Höhe |
Da | 955 mm | Außendurchmesser |
T | 15 mm | Zentrierlänge Außenring |
ha | 54 mm | Höhe Außenring |
hi | 71 mm | Höhe Innenring |
0,03 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,13 mm | Größtes Radialspiel | |
0,05 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,24 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 137 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 853 mm | Innendurchmesser Außenring |
La | 915 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 28 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
dB | 22 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
da | 857 mm | Außendurchmesser Innenring |
Li | 794 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dBi | M20 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 40 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
ni | 28 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 338.800 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
m | 10 mm | Modul der Verzahnung |
z | 73 | Zähnezahl |
d0 | 730 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
Fz norm | 68.000 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 98.900 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Berechnungsfaktoren
Ca | 355.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.050.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 320.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung