Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:47:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSA251055-N
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 955 mm | Innendurchmesser Innenring |
H | 80 mm | Höhe |
Da | 1.198 mm | Außendurchmesser |
ha | 71 mm | Höhe Außenring |
hi | 54 mm | Höhe Innenring |
0,03 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,13 mm | Größtes Radialspiel | |
0,05 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,24 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 175 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 1.053 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 1.057 mm | Außendurchmesser Innenring |
ni | 30 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 995 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 22 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 30 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 1.116 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M20 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 40 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
Fr zul | 363.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 1.180 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 10 mm | Modul der Verzahnung |
z | 118 | Zähnezahl |
Fz norm | 61.200 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 89.000 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 385.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.750.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 350.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.720.000 N | Statische Tragzahl, radial |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung