Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:20:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSA250855-N-RR
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 755 mm | Innendurchmesser Innenring |
H | 80 mm | Höhe |
Da | 997 mm | Außendurchmesser |
ha | 71 mm | Höhe Außenring |
hi | 54 mm | Höhe Innenring |
0,03 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,13 mm | Größtes Radialspiel | |
0,05 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,24 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 145 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 853 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 857 mm | Außendurchmesser Innenring |
ni | 28 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 795 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 22 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 28 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 916 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M20 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 40 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
Fr zul | 338.800 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 981 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 9 mm | Modul der Verzahnung |
z | 109 | Zähnezahl |
Fz norm | 55.100 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 80.200 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 355.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.050.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 320.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Beschichtung | RR | Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect |
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung