Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:59:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLI200414-N-ZT
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt
Vierpunktlager, leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 325 mm | Innendurchmesser Innenring |
daZT | 411 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
T | 4,4 mm | Zentrierlänge Innenring |
H | 56 mm | Höhe |
Da ZT | 516 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
hf | 12 mm | Flanschhöhe Innenring |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 27 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 415,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
La | 490 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 8 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
da | 412,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
Li | 375 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dBi | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
ni | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 49.600 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
m | 5 mm | Modul der Verzahnung |
z | 67 | Zähnezahl |
d0 | 335 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
b | 40 mm | Verzahnungsbreite |
d1 | 350 mm | Durchmesser Ausdrehung Innenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Ausdrehung Innenring | |
0 mm | Untere Toleranz Ausdrehung Innenring | |
hA | 20 mm | Ringquerschnitt |
Fz norm | 17.700 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 26.200 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 137.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 295.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 124.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
Radialluft | Standard_VL | Normalausführung radiales Spiel 0 bis 0,5 axiales Kippspiel 0 bis 0,7 |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung