Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:27:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLA200744-N-ZT
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
diZT | 636 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
hf IR | 12 mm | Flanschhöhe Innenring |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 838,1 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 747 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 4,5 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 12 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 54,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 745,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,6 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 742,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,6 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
ni | 16 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 662 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 18 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 785 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
hAIR | 20 mm | Ringquerschnitt |
Fr zul | 92.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 828 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 6 mm | Modul der Verzahnung |
z | 138 | Zähnezahl |
Fz norm | 21.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 31.500 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 171.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 530.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 155.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 197.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
Radialluft | Standard_VL | Normalausführung radiales Spiel 0 bis 0,5 axiales Kippspiel 0 bis 0,7 |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung