Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:01:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLA200414-N-VSP
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 304 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,5 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
hf IR | 12 mm | Flanschhöhe Innenring |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 503,3 mm | Außendurchmesser |
t | 12 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 30,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 415,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 412,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
ni | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 332 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 10 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 455 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
hAIR | 20 mm | Ringquerschnitt |
Fr zul | 41.300 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 495 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 5 mm | Modul der Verzahnung |
z | 99 | Zähnezahl |
b | 40 mm | Verzahnungsbreite |
D | 480 mm | Freidrehung Außenring |
0 mm | Obere Toleranz Absatzdurchmesser Außenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Absatzdurchmesser Außenring | |
Fz norm | 15.900 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 23.600 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 137.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 295.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 124.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
Vorspannung | VSP | Lager mit Vorspannung |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung