Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:09:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VI160420-N
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 332 mm | Innendurchmesser Innenring |
H | 39 mm | Höhe |
Da | 486 mm | Außendurchmesser |
ha | 34 mm | Höhe Außenring |
hi | 34 mm | Höhe Innenring |
0,04 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,16 mm | Größtes Radialspiel | |
0,07 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,26 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 23 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 419 mm | Innendurchmesser Außenring |
La | 462 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 16 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
da | 421 mm | Außendurchmesser Innenring |
Li | 378 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 16 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 66.100 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
m | 4 mm | Modul der Verzahnung |
z | 85 | Zähnezahl |
d0 | 340 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
b | 34 mm | Verzahnungsbreite |
Fz norm | 12.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 17.800 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 167.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 850.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 151.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 390.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung