Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:48:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VA250309-N-VSP
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 235 mm | Innendurchmesser Innenring |
H | 60 mm | Höhe |
Da | 408,4 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 310 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 3 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 8 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 52,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 52,5 mm | Höhe Innenring |
0,06 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,25 mm | Größtes Radialspiel | |
0,1 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,41 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 29,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 308 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 310 mm | Außendurchmesser Innenring |
ni | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 259 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 13 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 359 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
Fr zul | 99.100 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 400 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 5 mm | Modul der Verzahnung |
z | 80 | Zähnezahl |
b | 52,5 mm | Verzahnungsbreite |
Fz norm | 12.900 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 18.800 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 640.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 232.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 295.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
Vorspannung | VSP | Lager mit Vorspannung |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung