Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:32:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VA160302-N
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 240 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,5 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
diZT | 238 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
-0,07 mm | Untere Toleranz Zentrierung Innenring | |
H | 32 mm | Höhe |
Da | 384 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 310 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
0 mm | Obere Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
-0,08 mm | Untere Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 3 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 18 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 30 mm | Höhe Außenring |
hi | 30 mm | Höhe Innenring |
0,04 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,16 mm | Größtes Radialspiel | |
0,07 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,26 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 13,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
da | 302,3 mm | Außendurchmesser Innenring |
ni | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 262 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
na | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 343 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 18 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
Fr zul | 82.600 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 376 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 4 mm | Modul der Verzahnung |
z | 94 | Zähnezahl |
b | 30 mm | Verzahnungsbreite |
Fz norm | 11.000 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 16.100 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 136.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 590.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung